JAJSUM7 May 2024 PCM1841-Q1
ADVANCE INFORMATION
PCM1841-Q1 は、最大 4 つのアナログ チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。マイクロフォン バイアス電圧、位相ロック ループ (PLL)、DC 除去ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。TDM (時分割多重)、I2S、LJ (左揃え) オーディオ フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア ピンのレベルで選択できます。また PCM1841-Q1 は、オーディオ バス インターフェイス動作をコントローラ モードまたはターゲット モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ システムに理想的な選択肢です。
PCM1841-Q1 は -40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます。