PCM186xファミリ(PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864、PCM1865)のオーディオ・フロントエンド・デバイスは、新しいオーディオ機能統合手法を使用し、European Ecodesign規制に簡単に準拠できるようにすると同時に、高性能の最終製品を低コストで実現可能にします。PCM186xは3.3Vの単一電源で動作し、小さなパッケージにプログラム可能ゲイン・アンプ(PGA)を内蔵しています。この構成により、より小さくスマートな製品を、低いコストで現実的に実装できます。
PCM186xオーディオ・フロントエンドは、数mVのマイクロフォン入力から2.1VRMSのライン入力までのシングルエンド入力レベルを、外部の分圧抵抗なしにサポートします。また、フロントエンド・ミキサー(MIX)、マルチプレクサ(MUX)、PGAは、差動(Diff)、疑似差動、およびシングルエンド(SE)入力もサポートするため、これらのデバイスは干渉の抑制が必要な製品向けの理想的なインターフェイスです。PCM186xには、一部のDSP機能を支援または置き換える、多くのシステム・レベル機能が統合されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
PCM186x | TSSOP (30) | 7.80mm×4.40mm |