このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
PGA300 は、ピエゾ抵抗素子および歪みゲージによる圧力検出素子用のインターフェイスを提供します。このデバイスは完全なシステム オン チップ (SoC) ソリューションで、プログラム可能なアナログ フロントエンド (AFE)、ADC、およびデジタル信号処理機能が組み込まれており、検出素子へ直接接続できます。PGA300 には、電圧レギュレータと発振器も内蔵されているため、外付け部品の数を最小限に抑えられます。このデバイスは、3 次の温度および非線形性補償を採用して、高精度を実現しています。外部通信は、電源ピン経由の単線式シリアル インターフェイス (OWI) を使用して行われ、システムの較正プロセスを簡素化します。内蔵 DAC は絶対電圧、レシオメトリック電圧、および 4mA~20mA の電流ループ出力をサポートします。