PGA300
- アナログ機能:
- 抵抗性ブリッジ センサ用アナログ フロント エンド
- センサの感度を 1mV/V から 135mV/V まで調整可能
- オンチップ温度センサ
- ゲインをプログラム可能
- 信号チャネル用 16 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
- 温度チャネル用 16 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
- 14 ビット出力 DAC
- デジタル機能:
- 温度範囲にわたって 0.1% 未満の FSO 精度
- システムの応答時間:<220µs
- 3 次温度および非直線性補償機能
- 診断機能
- デバイスの動作、較正データ、ユーザー データ用の内蔵 EEPROM
- ペリフェラル機能:
- 単線式インターフェイスにより、電源ピン経由の通信が可能
- 電流ループ出力:4mA~20mA
- レシオメトリックおよび絶対電圧出力
- 電源:
- オンチップの電力管理により、3.3V~30V の広範囲の電源電圧を使用可能
- 逆電圧保護回路を内蔵
- 産業用温度範囲:-40℃~+150℃
PGA300 は、ピエゾ抵抗素子および歪みゲージによる圧力検出素子用のインターフェイスを提供します。このデバイスは完全なシステム オン チップ (SoC) ソリューションで、プログラム可能なアナログ フロントエンド (AFE)、ADC、およびデジタル信号処理機能が組み込まれており、検出素子へ直接接続できます。PGA300 には、電圧レギュレータと発振器も内蔵されているため、外付け部品の数を最小限に抑えられます。このデバイスは、3 次の温度および非線形性補償を採用して、高精度を実現しています。外部通信は、電源ピン経由の単線式シリアル インターフェイス (OWI) を使用して行われ、システムの較正プロセスを簡素化します。内蔵 DAC は絶対電圧、レシオメトリック電圧、および 4mA~20mA の電流ループ出力をサポートします。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
PGA900 TINA-TI Reference Design, Current Mode
SLDM005.TSC (652 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
PGA900 TINA-TI Reference Design, Voltage Mode
SLDM007.TSC (509 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
Design calculator for computing EEPROM coefficients
リファレンス・デザイン
TIDA-00788 — 産業用、IEC61000-4 テスト済み、電流出力の圧力センサ トランスミッタのリファレンス デザイン
PGA300 は圧力センサ システム向けの一体型システム オン チップ (SoC) であり、直線性を確保するために、圧力と温度に対する 3 次の補償アルゴリズムを活用します。また、PGA300 は 4 ~ 20mA の電流ループを駆動し、抵抗性ブリッジ センサに励起電圧を供給します。このリファレンス デザインは、高集積の PGA300 を採用しているため、精度や性能を犠牲にせずに、圧力センサ トランスミッタの標準的な部品点数と基板サイズを最小化することができます。また、このデザインは業界標準の IEC61000-4 が規定する EMC と EMI (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。