TIDA-00788

産業用、IEC61000-4 テスト済み、電流出力の圧力センサ トランスミッタのリファレンス デザイン

TIDA-00788

設計ファイル

概要

PGA300 は圧力センサ システム向けの一体型システム オン チップ (SoC) であり、直線性を確保するために、圧力と温度に対する 3 次の補償アルゴリズムを活用します。また、PGA300 は 4 ~ 20mA の電流ループを駆動し、抵抗性ブリッジ センサに励起電圧を供給します。このリファレンス デザインは、高集積の PGA300 を採用しているため、精度や性能を犠牲にせずに、圧力センサ トランスミッタの標準的な部品点数と基板サイズを最小化することができます。また、このデザインは業界標準の IEC61000-4 が規定する EMC と EMI の一連のテストに適した、標準的な保護回路も搭載しています。

特長
  • 4 ~ 20mA の電流ループ出力
  • IEC61000-4 の EMC と EMI をテスト済み
  • 1 線式インターフェイスに対応
  • 広い電源電圧範囲
  • 2.5-V の抵抗性ブリッジ励起
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAE1.PDF (10243 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDROY6.PDF (122 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROY7.PDF (206 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROY8.PDF (65 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROZ0.ZIP (230 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCY8.ZIP (333 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROY9.PDF (546 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シグナル・コンディショナ

PGA300PGA300 圧力センサ用の信号コンディショナおよびトランスミッタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Industrial Current-Output Pressure Sensor Transmitter Reference Design 2015年 9月 8日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00851 シングル・チップ、ループ電源 4~20mA RTD センサ・トランスミッタ、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ