ソフトウェア
ファームウェア
TIDA-00851 リファレンス・デザインは、4 線式 RTD アナログ・フロント・エンドを含め、2 線式の 4 ~ 20mA ループ電源システムに最適なシングルチップ・ソリューションです。内蔵のプロセッサにより圧縮アルゴリズムを使用することができるため、システム性能が向上します。このリファレンス・デザインは、スペースに制約のあるアプリケーションに最適で、高温で動作するほか、低消費電力性能を実現しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Single-Chip, Loop-Powered 4- to 20-mA RTD Sensor Transmitter Design Guide | 2015年 12月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | Connecting PGA900 Instrumentation Amplifier to Resistive Bridge Sensor (Rev. A) | 2019年 5月 23日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) | 2019年 4月 10日 | ||||
技術記事 | What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar | PDF | HTML | 2016年 11月 7日 | |||
ホワイト・ペーパー | Making factories smarter, more productive through predictive maintenance | 2016年 11月 2日 | ||||
Analog Design Journal | Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity | 2016年 10月 24日 | ||||
Analog Design Journal | Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications | 2016年 4月 26日 | ||||
Analog Design Journal | Design tips for a resistive-bridge pressure sensor in industrial process-control | 2015年 7月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | PGA900 as 4- to 20-mA Current Loop Transmitter | 2015年 5月 7日 |