デジタル / アナログ出力搭載抵抗性センシング向けシグナル コンディショナ

製品詳細

Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 30 Interface type 4-20mA, I2C, OWI, Ratiometric analog voltage Resolution (Bits) 24 Rating Military
Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 30 Interface type 4-20mA, I2C, OWI, Ratiometric analog voltage Resolution (Bits) 24 Rating Military
VQFN (RHH) 36 36 mm² 6 x 6
  • アナログ機能:
    • 抵抗性ブリッジ センサ用アナログ フロント エンド
    • センサの感度を 1mV/V から 135mV/V まで調整可能
    • オンチップ温度センサ
    • ゲインをプログラム可能
    • 信号チャネル用 24 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
    • 温度チャネル用 24 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
    • 14 ビット出力 DAC
  • デジタル機能:
    • 温度範囲にわたる FSO 精度:0.1% 未満
    • システムの応答時間:220µs 未満
    • 3 次オフセット、ゲイン、および非線形性の温度補償
    • 診断機能
    • デバイスの動作、較正データ、ユーザー データ用の内蔵 EEPROM
  • ペリフェラル機能:
    • I2C インターフェイスによるデータ読み取りおよびデバイス構成
    • 単線式インターフェイスにより、追加ラインを使用せずに電源ピン経由の通信が可能
    • 電流ループ インターフェイス:4mA~20mA
    • レシオメトリックおよび絶対電圧出力
    • パワー マネージメント制御
    • アナログ低電圧検出機能
  • 一般的な機能:
    • 産業用温度範囲:-40℃~150℃
    • 電源:
      • オンチップの電力管理により、3.3V~30V の広範囲の電源電圧を使用可能
      • 逆電圧保護回路を内蔵
  • アナログ機能:
    • 抵抗性ブリッジ センサ用アナログ フロント エンド
    • センサの感度を 1mV/V から 135mV/V まで調整可能
    • オンチップ温度センサ
    • ゲインをプログラム可能
    • 信号チャネル用 24 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
    • 温度チャネル用 24 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
    • 14 ビット出力 DAC
  • デジタル機能:
    • 温度範囲にわたる FSO 精度:0.1% 未満
    • システムの応答時間:220µs 未満
    • 3 次オフセット、ゲイン、および非線形性の温度補償
    • 診断機能
    • デバイスの動作、較正データ、ユーザー データ用の内蔵 EEPROM
  • ペリフェラル機能:
    • I2C インターフェイスによるデータ読み取りおよびデバイス構成
    • 単線式インターフェイスにより、追加ラインを使用せずに電源ピン経由の通信が可能
    • 電流ループ インターフェイス:4mA~20mA
    • レシオメトリックおよび絶対電圧出力
    • パワー マネージメント制御
    • アナログ低電圧検出機能
  • 一般的な機能:
    • 産業用温度範囲:-40℃~150℃
    • 電源:
      • オンチップの電力管理により、3.3V~30V の広範囲の電源電圧を使用可能
      • 逆電圧保護回路を内蔵

PGA305デバイスは、ピエゾ抵抗素子および歪みゲージによる圧力検出素子用のインターフェイスを提供します。このデバイスは完全なシステム オン チップ(SoC)ソリューションで、プログラム可能なアナログ フロントエンド(AFE)、ADC、およびデジタル信号処理機能が含まれており、検出素子へ直接接続できます。PGA305デバイスには、電圧レギュレータと発振器も内蔵されており、外付け部品の数を最小限に抑えられます。PGA305デバイスは、3次の温度補償および非線形性補償を採用して高い精度を実現できます。このデバイスは内蔵の I2C インターフェイスまたは単線式シリアル インターフェイス (OWI) による外部通信も行え、システムの較正プロセスが簡単になります。内蔵 DAC は絶対電圧、レシオメトリック電圧、および 4mA~20mA の電流ループ出力をサポートします。

PGA305デバイスは、ピエゾ抵抗素子および歪みゲージによる圧力検出素子用のインターフェイスを提供します。このデバイスは完全なシステム オン チップ(SoC)ソリューションで、プログラム可能なアナログ フロントエンド(AFE)、ADC、およびデジタル信号処理機能が含まれており、検出素子へ直接接続できます。PGA305デバイスには、電圧レギュレータと発振器も内蔵されており、外付け部品の数を最小限に抑えられます。PGA305デバイスは、3次の温度補償および非線形性補償を採用して高い精度を実現できます。このデバイスは内蔵の I2C インターフェイスまたは単線式シリアル インターフェイス (OWI) による外部通信も行え、システムの較正プロセスが簡単になります。内蔵 DAC は絶対電圧、レシオメトリック電圧、および 4mA~20mA の電流ループ出力をサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PGA305 圧力センサ用の信号コンディショナおよびトランスミッタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 8月 29日
アプリケーション概要 圧力トランスミッタ・アプリケーション用のPGA900、PGA300、 PGA305の使用事例 英語版 2017年 6月 6日
アプリケーション概要 重量計(ロードセル)アプリケーション用のPGA900、PGA300、 PGA305の使用事例 英語版 2017年 6月 6日
アプリケーション概要 HVACアプリケーションでのPGA900、PGA300、PGA305の使用 事例 英語版 2017年 6月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

PGA3XX-COEFF-CALC Temperature and nonlinearity coefficient calculator for the PGA300 and PGA305

Design calculator for computing EEPROM coefficients
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHH) 36 Ultra Librarian