JAJSD65C february 2017 – february 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
最小 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間コマンド・インターフェイス | |||||
tBIT_TCI | ビット周期 | 225 | 300 | 375 | µs |
tBIT0_TCI | 論理 0 ビット長 | 150 | 200 | 250 | µs |
tBIT1_TCI | 論理 1 ビット長 | 75 | 100 | 125 | μs |
tBLP1_TCI | バースト / リスン (プリセット 1) コマンド期間 | 328 | 400 | 472 | µs |
tBLP2_TCI | バースト / リスン (プリセット 2) コマンド期間 | 920 | 1010 | 1100 | µs |
tLP1_TCI | リスン・オンリー (プリセット 1) コマンド期間 | 697 | 780 | 863 | µs |
tLP2_TCI | リスン・オンリー (プリセット 2) コマンド期間 | 503 | 580 | 657 | µs |
tCFG_TCI | デバイス構成コマンド期間 | 1170 | 1270 | 1370 | µs |
tTEMP_TCI | 温度測定コマンド期間 | 1440 | 1550 | 1660 | µs |
tNOISE_TCI | ノイズ・レベル測定コマンド期間 | 2070 | 2200 | 2340 | µs |
TDT_TCI | コマンド処理デッドタイム | 75 | 100 | 125 | μs |
USART 非同期インターフェイス | |||||
tBIT_UART | 19.2kbps での論理ビット長 | 45.5 | 52.08 | 58.6 | µs |
tBITF_UART | 115.2kbps での論理ビット長 | 7.6 | 8.68 | 9.76 | µs |
USART 同期インターフェイス | |||||
tBIT_USART | 8Mbps での論理ビット長 | 55 | 125 | ns |