PGA460-Q1

アクティブ

車載向け、超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドラ イバ

製品詳細

Type Integrated Features Transformer drive Gain (min) (dB) 32 Gain (max) (dB) 90 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Interface type OWU (one-wire UART), TCI (time-command interface), UART, USART Rating Automotive
Type Integrated Features Transformer drive Gain (min) (dB) 32 Gain (max) (dB) 90 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Interface type OWU (one-wire UART), TCI (time-command interface), UART, USART Rating Automotive
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 超音波センシング用の完全に統合されたソリューション
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 電流制限を設定可能な相補的なローサイド・ドライバ、トランス・ベースおよび直接駆動トポロジのトランスデューサ励起をサポート
  • 単一のトランスデューサでバースト / リスンの両方を行うか、または、トランスデューサのペアを使用し、1 つをバースト、もう 1 つをリスン動作に使用
  • 低ノイズのレシーバ、6 ポイントの時変ゲイン (32~90dB) をプログラム可能で、エコー・エンベロープ検出用の DSP (BPF、復調) を内蔵
  • 物体検出のための 12 ポイントの時変スレッショルドについて 2 つのプリセット
  • タイマにより複数のエコー距離と期間を測定
  • 温度センサ内蔵
  • 時間記録による 11m までの物体検出
  • 128 バイトの RAM によるエコー記録
  • 42 バイトのユーザー EEPROM に構成を保存して高速に初期化
  • 1 線式高電圧の時間コマンド・インターフェイスまたは USART 非同期インターフェイス
  • CMOS レベル USART インターフェイス
  • センサ診断 (減衰周波数および時間、励起電圧)、電源、およびトランシーバ診断
  • 超音波センシング用の完全に統合されたソリューション
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 電流制限を設定可能な相補的なローサイド・ドライバ、トランス・ベースおよび直接駆動トポロジのトランスデューサ励起をサポート
  • 単一のトランスデューサでバースト / リスンの両方を行うか、または、トランスデューサのペアを使用し、1 つをバースト、もう 1 つをリスン動作に使用
  • 低ノイズのレシーバ、6 ポイントの時変ゲイン (32~90dB) をプログラム可能で、エコー・エンベロープ検出用の DSP (BPF、復調) を内蔵
  • 物体検出のための 12 ポイントの時変スレッショルドについて 2 つのプリセット
  • タイマにより複数のエコー距離と期間を測定
  • 温度センサ内蔵
  • 時間記録による 11m までの物体検出
  • 128 バイトの RAM によるエコー記録
  • 42 バイトのユーザー EEPROM に構成を保存して高速に初期化
  • 1 線式高電圧の時間コマンド・インターフェイスまたは USART 非同期インターフェイス
  • CMOS レベル USART インターフェイス
  • センサ診断 (減衰周波数および時間、励起電圧)、電源、およびトランシーバ診断

PGA460-Q1 デバイスは、高度に統合されたシステム・オンチップの超音波トランスデューサ・ドライバおよび信号コンディショナで、高度な DSP コアが搭載されています。このデバイスには相補的なローサイド・ドライバ・ペアが搭載されており、昇圧型トランスを使用するトランス・ベースのトポロジ、または外付けのハイサイド FET を使用する直接駆動トポロジでトランスデューサを駆動できます。このデバイスは、反射されたエコー信号を受信してコンディショニングし、信頼性の高い物体検出を行えます。この機能はアナログ・フロントエンド (AFE) を使用して実現されており、低ノイズのアンプと、ADC へ信号を供給する後続のプログラム可能な時変ゲイン段から構成されています。デジタル化された信号は DSP コアで処理され、時変スレッショルドを使用して近距離と遠距離の物体検出が行われます。

外部コントローラとの主な通信は、IO ピン上の時間コマンド・インターフェイス (TCI) または 1 線式の USART 非同期インターフェイス、または RXD および TXD ピン上の CMOS レベル USART インターフェイスにより行われます。 PGA460-Q1 を使用しないときは、静止電流が非常に低い低消費電力モードに移行でき、通信インターフェイス上のコマンドでウェークアップ可能です。

また、 PGA460-Q1 にはオンチップのシステム診断機能が内蔵されており、バースト時のトランスデューサ電圧、トランスデューサの周波数と減衰時間を監視して、励起の整合性についての情報を取得し、電源側およびトランシーバ側の過電圧、低電圧、過電流、短絡状況の診断を行います。

PGA460-Q1 デバイスは、高度に統合されたシステム・オンチップの超音波トランスデューサ・ドライバおよび信号コンディショナで、高度な DSP コアが搭載されています。このデバイスには相補的なローサイド・ドライバ・ペアが搭載されており、昇圧型トランスを使用するトランス・ベースのトポロジ、または外付けのハイサイド FET を使用する直接駆動トポロジでトランスデューサを駆動できます。このデバイスは、反射されたエコー信号を受信してコンディショニングし、信頼性の高い物体検出を行えます。この機能はアナログ・フロントエンド (AFE) を使用して実現されており、低ノイズのアンプと、ADC へ信号を供給する後続のプログラム可能な時変ゲイン段から構成されています。デジタル化された信号は DSP コアで処理され、時変スレッショルドを使用して近距離と遠距離の物体検出が行われます。

外部コントローラとの主な通信は、IO ピン上の時間コマンド・インターフェイス (TCI) または 1 線式の USART 非同期インターフェイス、または RXD および TXD ピン上の CMOS レベル USART インターフェイスにより行われます。 PGA460-Q1 を使用しないときは、静止電流が非常に低い低消費電力モードに移行でき、通信インターフェイス上のコマンドでウェークアップ可能です。

また、 PGA460-Q1 にはオンチップのシステム診断機能が内蔵されており、バースト時のトランスデューサ電圧、トランスデューサの周波数と減衰時間を監視して、励起の整合性についての情報を取得し、電源側およびトランシーバ側の過電圧、低電圧、過電流、短絡状況の診断を行います。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PGA460-Q1 車載用超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 10日
ホワイト・ペーパー Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) 2023年 6月 23日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D) PDF | HTML 2021年 12月 2日
アプリケーション・ノート PGA460 Ultrasonic Module Hardware and Software Optimization (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 7日
設計ガイド 超音波近接センシング・モジュール(PSM)のリファレンス・デザイン 英語版 2019年 8月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) PGA460PSM-EVM User's Guide 2019年 7月 15日
アプリケーション概要 Ultrasonic Floor-Type and Cliff Detection on Automated Vacuum Robots 2019年 7月 15日
アプリケーション・ノート PGA460 Array of Ultrasonic Transducers for Triangulation and Tracking 2019年 7月 12日
技術記事 Paving the way with ultrasonic sensing PDF | HTML 2019年 6月 10日
アプリケーション・ノート PGA460 Full-Bridge Driver Solutions for Ultrasonic Transducers (Rev. A) 2019年 2月 28日
ユーザー・ガイド PGA460-Q1 Ultrasonic Signal Conditioner EVM With Transducer User's Guide (Rev. B) 2018年 3月 19日
アプリケーション概要 PGA460-Q1 in Automotive Ultrasonic Kick-to-open Liftgate Systems (Rev. B) 2018年 1月 3日
アプリケーション概要 PGA460-Q1 in Ultrasonic Park Assist (UPA) (Rev. A) 2018年 1月 3日
技術記事 Where are ultrasonic sensors used? – Part 2 PDF | HTML 2017年 10月 31日
アプリケーション概要 超音波駐車支援(UPA)へのPGA460-Q1の使用 最新英語版 (Rev.A) 2017年 9月 28日
技術記事 Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 2017年 9月 6日
アプリケーション・ノート PGA460 Software Development Guide (Rev. A) 2017年 8月 22日
技術記事 Where are ultrasonic sensors used? – Part 1 PDF | HTML 2017年 6月 29日
アプリケーション・ノート PGA460 Frequently Asked Questions (FAQ) and EVM Troubleshooting Guide 2017年 5月 1日
ユーザー・ガイド PGA460-Q1 EVM Quick Start Guide 2017年 2月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-PGA460 — PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ・シグナル・コンディショニングの評価モジュール

BOOSTXL-PGA460 (MSP430F5529LP と組み合わせ) を使用して、PGA460 超音波センサ・シグナル・コンディショナの包括的な評価を実現できます。PGA460 は統合型の超音波フロント・エンドであり、タイム・オブ・フライト (ToF) データやエコーの幅と振幅に関する情報を出力するデジタル信号プロセッサと組み合わせて使用することができます。トランスの電流制限を使用して、このドライバの強度を構成することができます。また、測定後の分析を実行するために、レシーバを微調整し、反射されたエコー・データのフィルタリングと処理を実行することもできます。関連する PGA460 EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

PGA460PSM-EVM — PGA460 超音波近接センシングの評価モジュール

The PGA460PSM evaluation module (EVM) is a small-form-factor solution showcasing double-sided printed circuit board (PCB) spacing and the supporting component requirements for the PGA460 ultrasonic sensor signal conditioner. This hardware variant can only be operated in monostatic transducer (...)

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

SLAC741 PGA460 Energia Library and Code Example (Version 1.1.0)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
PGA460 超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ PGA460-Q1 車載向け、超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドラ イバ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ・シグナル・コンディショニングの評価モジュール PGA460PSM-EVM PGA460 超音波近接センシングの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC739 PGA460-Q1 EVM GUI (Version 1.0.2.0)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
PGA460 超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ PGA460-Q1 車載向け、超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドラ イバ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ・シグナル・コンディショニングの評価モジュール PGA460PSM-EVM PGA460 超音波近接センシングの評価モジュール
リファレンス・デザイン

TIDA-01424 — 車載超音波式キック・ツー・オープンのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、超音波センシングを使用して、自動車のパワー・リフトゲート、パワー・トランク、またはパワー・スライド・ドアを、キック動作の検出でオープンさせる方法を示します。  超音波センシングにより、複数の物体を検出し、各物体との距離を測定する手段を確保できます。高い分解能と低消費電力により、ジェスチャ検出とバッテリからの供給電流低減を重視する車載用のハンズフリー開閉システムに、このデザインを適用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01597 — パーキング・アシスト向け車載超音波センシング・モジュールのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、3 個の高集積 SoC(システム・オン・チップ)超音波トランスデューサ・ドライバを使用して、パーキング・アシスト・システム(PAS)向けのハードウェア・アーキテクチャを実現します。これらの超音波トランスデューサ・ドライバは、高度な DSP(デジタル信号プロセッサ)コアを搭載した統合型信号コンディショナを内蔵しています。これらの内蔵機能を使用して、25cm から 2.5m までの距離で物体を検出できます。1 線式インターフェイス(one-wire interface、OWI)を使用して距離データをローカル (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060024 — TIDA-060024

このリファレンス・デザインは、PGA460 超音波センサ向けシグナル・コンディショナに対応して、両面 PCB を使用した配線間隔と最小限のサポート部品の要件を提示する小型フォーム・ファクタのソリューションです。このモジュールは、単一センサで送受信両方の動作を行う単一静的モードで動作し、空気が存在する場所で超音波を通じて 0.3 ~ 5m の距離にある物体を検出することができます。物体の検出は、周囲の温度、湿度、物体の色や透明度の影響を受けませんが、物体が非常に小さい場合や柔らかい場合、検出可能な最大距離が小さくなることがあります。PGA460 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ