JAJSD65C february 2017 – february 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
すべての代表的なアプリケーションでは、超音波を発生させて空気中を伝送し、物体から反射されたエコーを検出するために、PGA460-Q1 は、少なくとも 1 つの外部トランスデューサとペアにする必要があります。エコーの送信および受信のタスクは、性能を向上させるために、それぞれ別のトランスデューサに分割することもできます。この場合、アプリケーションは超音波エコーを検出するだけであり、外部ドライバ部品 (トランスまたは p-チャネル MOSFET) は必要ありません。