JAJSD65C february 2017 – february 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
漏れインダクタンスは、トランスの巻線間で磁束が完全に結合していない場合に発生します。トランス・コアの磁気飽和は、1 次側の電圧が過剰である、動作周波数が低すぎる、いずれかの巻線に DC 電流が存在する、またはこれらの原因の組み合わせによって発生する可能性があります。PGA460-Q1 デバイスは、トランスの 1 次側ドライバ電流を内部で 50mA ~500mA に制限できます。センター・タップ電圧は、通常、VPWR 電圧を基準としています。しかし、VPWR 電圧が 1 次側のセンター・タップの電圧として高すぎる場合は、電圧を降圧安定化する必要があります。VPWR が低すぎる場合は、電圧を昇圧安定化する必要があります。