JAJSD65C february 2017 – february 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | GND | P | グランド |
2 | INP | I | 正のトランスデューサ受信 |
3 | INN | I | 負のトランスデューサ受信 |
4 | GND | P | グランド |
5 | OUTA | O | トランスデューサ・ドライバ出力 A |
6 | GNDP | P | 電源グランド |
7 | OUTB | O | トランスデューサ・ドライバ出力 B |
8 | IO | I/O | 時間コマンド・インターフェイスのデータ入力および出力 |
9 | TEST | I/O | テスト出力ピン |
10 | TXD | O | USART インターフェイス送信 |
11 | RXD | I | USART インターフェイス受信 |
12 | SCLK | I | USART 同期モード・クロック入力 |
13 | DECPL | O | デカップリング・トランジスタのゲート・ドライブ |
14 | IOREG | P | I/O バッファ電圧レギュレータ・コンデンサ |
15 | VPWR | P | 電源電圧 |
16 | AVDD | P | アナログ電圧レギュレータ・コンデンサ |