JAJSD65C february 2017 – february 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
空気中を伝搬する超音波の強度は、距離に比例して減衰します。この減衰は、超音波エネルギーが空気という媒質中を伝わるときの拡散、回折、および吸収損失によって発生します。図 8-2 に示すように、超音波の周波数が高いほど、減衰率が高くなり、波が到達する距離が短くなります。
t = 20 °C |
ある超音波トランスデューサは、共振の中心周波数が固定されており、標準許容誤差は ±2%です。30~80kHz の低い周波数範囲は、一般的な車載用および民生用アプリケーションのデフォルト動作範囲であり、ステップ分解能は 1cm、標準的な測定範囲は 30cm~5m です。180~480kHz の高い周波数範囲は、ステップ分解能 1mm、標準的な測定範囲 5cm~1m の高精度産業用アプリケーション向けに用意されています。