JAJSD65C february 2017 – february 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GAINRNG_TOT_RCV | レシーバの合計増幅ゲイン範囲 | FSW = FSW_LOW、FSW_HIGH、TA = –40°C~+105°C | 32 | 90 | dB | |
GAINRNG_RCV | レシーバの増幅ゲイン | AFE_GAIN_RNG = 0x03 | 32 | 64 | ||
AFE_GAIN_RNG = 0x02 | 46 | 78 | ||||
AFE_GAIN_RNG = 0x01 | 52 | 84 | ||||
AFE_GAIN_RNG = 0x00 | 58 | 90 | ||||
GAINNSTEP_RCV | ゲイン調整ステップ | 64 | ||||
GAINSTEP_SIZE_RCV | ゲイン調整ステップ・サイズ | 0.2 | 0.5 | 0.8 | dB | |
GAINTHRM_DRFT_RCV | ゲイン温度ドリフト | FSW = 30kHz、TA =-40°C~+105°C、ゲイン = 58.5dB | -3.5% | 3.5% | ||
ZINP_RCV | 入力インピーダンス | FSW = 80kHz | 300 | kΩ | ||
NRCV | ノイズ・フロア | FSW = 58kHz、TA = 105°C、BW = 4kHz | 7 | nV/sqrt(Hz) |