JAJSD65C february 2017 – february 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VCLAMP_DRV | ドライバのクランプ電圧 | ドライバはオフ | 30 | V | ||
IPULSE_MAX_DRV | 最大ドライバ・パルス電流 | VOUTA、VOUTB = 6V:fSW = 30kHz、TA = 105°C | 500 | mA | ||
RDSONDRV | MOSFET オン抵抗 | IDRAIN = 500mA:TA = 105°C、DIS_CL = 1 | 4.8 | 8 | Ω | |
EDIS_BURST | バースト中に消費されるエネルギー | 6.4 | mJ | |||
ILEAK_DRV | リーク電流 | VOUTA、VOUTB= 14V | -1 | 1 | µA | |
ICLAMP_DRV_0 | 最小コード設定の電流クランプ範囲 | VVPWR > 7V、CURR_LIM1 = CURR_LIM2= 0 | 15 | 50 | 75 | mA |
ICLAMP_DRV_63 | 最大コード設定からの電流クランプ範囲 | VVPWR > 7V、CURR_LIM1 = CURR_LIM2= 63 | 450 | 500 | 570 | mA |
ISTEP_SIZE_CLAMP_DRV | ステップ・サイズ (前のステップの電流値からの変化) | 5.2 | 7.2 | 9.2 | mA | |
fSW_LOW | 設定可能スイッチング周波数 | FREQ_SHIFT = 0 | 30 | 80 | kHz | |
fSW_HIGH | FREQ_SHIFT = 1 | 180 | 480 |