JAJSD65C february 2017 – february 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
PGA460-Q1 デバイスは、電流制限モードで動作する相補的なローサイド FET を経由して、OUTA ピンおよび OUTB ピンに接続されたセンター・タップ・トランスの 1 次側を励起することによって、効率的なバースト発生を実現します。バーストの周波数は 30kHz~80kHz であり、電流制限は 50mA~500mA です。バーストの周波数、トランスの 1 次側電流の電流制限、バースト・パルスの数は、FREQUENCY、CURRENT_LIM_P1、CURRENT_LIM_P12、PULL_P1、およびPULL_P2 パラメータを使って制御できます。
図 7-1 に、エコー発生の機能ブロック図を示します。