JAJSD65C february 2017 – february 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
ローパス・フィルタ後のデジタル・ゲイン機能が実装されているので、スレッショルド値を小さくせずに受信エコーの SNR を向上できます。このゲインは、バンドパスおよびローパス・フィルタの後に適用されるため、デジタル・ゲインは帯域外ノイズを増幅しません。このゲイン機能は、地面反射などの誤検出を抑制し、より高い精度でより遠くにある物体を検出するのに役立ちます。
デジタル・ゲイン範囲には、短距離 (SR) と長距離 (LR) の 2 つの設定があります。SR および LR のゲイン・レベルは、プリセット 1 およびプリセット 2 のために個別に Px_GAIN_CTRL レジスタで、それぞれ Px_DIG_GAIN_SR および Px_DIG_GAIN_LR パラメータを使って設定されます。LR ゲインは、Px_DIG_GAIN_LR_ST パラメータで設定されたスレッショルド・レベル・ポイントから、記録期間の終了まで適用されます。SR ゲインは、時間ゼロから選択した LR スレッショルド・レベル・ポイントの開始まで適用されます。
デジタル・ゲインが適用される時点でのエコーの誤検出を防止するために、定義されたスレッショルドも変更されます(図 7-7 を参照)。ここでは、スレッショルド・レベルのポイント 9 から LR ゲインを適用します。LR ゲインがスレッショルド・レベル 8 の SR ゲインと異なる場合、スレッショルド・レベル 8 に、LR ゲインと SR ゲインの比 (DIG_GAIN_LR/DIG_GAIN_SR) を乗算します。この比率は、SR スレッショルド・レベル 9 のポイントの終了後 1μs の時点で使われます。これによりスレッショルド・レベルに不連続性が生じますが、エコー信号も同じゲイン比でスケーリングされるため、物体検出に影響はありません (誤ったスレッショルド交差は防止されます)。このポイントの後、リニア補間方式を使用して、スレッショルド・レベルを次の設定スレッショルド・レベル (以下の例ではポイント 9) に変化させます。スレッショルド・レベルは、デジタル・ゲインおよび LR ゲインと SR ゲインの比率を考慮して調整する必要があります。