JAJSD65C february 2017 – february 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
この設計例では、表 8-1 に記載されているパラメータを入力パラメータとして使用します。
設計パラメータ | 設計値例 |
---|---|
入力電圧範囲 | 6~18V |
推奨入力電圧 | 7.4V |
トランスの巻線比 | (1-2):(2-3):(4-6) = 1:1:8.42 |
トランスの駆動電流定格 | 500mA |
トランスの電源電圧 (4-6) 定格 | 200VAC |
トランスデューサ駆動電圧 | 120Vpp |
トランスデューサ周波数 | 58.5kHz |
トランスデューサのパルス数 | 20 |