JAJSPR4B April 2023 – September 2023 PGA855
PRODUCTION DATA
PGA855 は、完全差動出力を備えた高帯域のプログラマブル・ゲイン計測アンプです。PGA855 は、3 本のデジタル・ゲイン選択ピンを使用して、0.125V/V の減衰ゲインから最大 16V/V まで、8 つのバイナリ・ゲイン設定を備えています。出力同相電圧は、VOCM ピンを使用して個別に設定できます。
PGA855 アーキテクチャは、追加の ADC ドライバを必要とせずに、最大 1MSPS のサンプリング・レートで高分解能、高精度の A/D コンバータ (ADC) の入力を駆動するように最適化されています。出力段電源 (LVSS/LVDD) は入力段からデカップリングされており、ADC の電源に接続することで、オーバードライブによる損傷から ADC や下流のデバイスを保護できます。
スーパーベータ入力トランジスタが提供する入力バイアス電流は非常に低く、それにより入力電流ノイズ密度が 0.3pA/√Hz と非常に低くなるため、PGA855 は、事実上あらゆる種類のセンサに対応する汎用性の高い選択肢になっています。低ノイズの電流フィードバック・フロントエンド・アーキテクチャにより、高周波数でも優れたゲイン平坦性を実現しているため、PGA855 は、優れた高インピーダンスのセンサ読み出しデバイスとなります。入力ピンに保護回路が内蔵されており、電源電圧を最大±40V 上回る過電圧に対処できます。