JAJSH76
April 2019
PGA900
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
Device Images
PGA900の簡単なブロック図
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
ドキュメントのサポート
4.1.1
関連資料
4.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.3
コミュニティ・リソース
4.4
商標
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
Glossary
5
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YZS|36
MXBG122C
RHH|36
MPQF144E
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsh76_oa
jajsh76_pm
1
特長
高精度、低ノイズ、低消費電力、小型の抵抗式センシング信号コンディショナ
温度および非直線性補償機能をユーザーがプログラム可能
オンチップの ARM®Cortex®-M0 マイクロプロセッサにより、ユーザーが較正ソフトウェアを開発して実装可能
単線式インターフェイス (OWI) により、追加ラインの必要なしに電源ピン経由の通信が可能
オンチップの電力管理により、3.3V~30V の広範囲の電源電圧を使用可能
動作温度範囲: -40°C~+150°C
メモリ
8KB のソフトウェア・メモリ
128 バイトの EEPROM
1KB のデータ SRAM
センサの感度を 1mV/V から 135mV/V まで調整可能
2 つの独立したアナログ・フロントエンド (AFE) チェーンに、それぞれ次の機能を搭載
低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ
24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ
内部温度センサを搭載、外部の温度センサも使用可能
プログラマブル・ゲイン・アンプ付き 14 ビット DAC
出力オプション
レシオメトリックおよび絶対電圧出力
4~20mA の電流ループ・インターフェイス
電力ライン上の単線式インターフェイス (OWI)
PWM 出力
シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
I
2
C (Inter-Integrated Circuit)
デプレッション型 MOSFET ゲート・ドライバ
診断機能