JAJSH57
April 2019
PGA970
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
簡略ブロック図
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
ドキュメントのサポート
4.1.1
関連資料
4.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.3
コミュニティ・リソース
4.4
商標
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
Glossary
5
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PHP|48
MPQF051B
サーマルパッド・メカニカル・データ
PHP|48
PPTD046M
発注情報
jajsh57_oa
1
特長
アナログ機能
ゲインをプログラム可能な LVDT センサ用のアナログ・フロント・エンド
励起波形ジェネレータおよびアンプ
振幅および位相復調器付きのデュアル 24 ビット ADC
24 ビットの補助 ADC
オンチップの内部温度センサ
ゲインをプログラム可能な 14 ビット出力 DAC
診断機能を内蔵
デジタル機能
ARM®Cortex®-M0 マイクロコントローラ
16KB の強誘電体 RAM (FRAM) プログラム・メモリ
2KB の汎用 RAM
512B の RAM 波形ジェネレータ・ルックアップ・テーブル
8MHz のオンチップ発振器
ペリフェラル機能
シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
単線式インターフェイス (OWI)
レシオメトリックおよび絶対電圧出力
一般的な機能
動作電源電圧範囲:3.5V~30V
周囲温度範囲:-40°C~+125°C
DMOS ゲート・コントローラにより 30V を超える電源電圧範囲に対応