このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
REF1112 デバイスは、省電力、省スペースのアプリケーション向けに設計された 2 端子のシャント型基準電圧です。SOT23-3 パッケージで動作電流 1μA を達成しており、現在は REF1004 や LT1004 といった大型パッケージの基準電圧を使用している設計で使用できる、改良型で低消費電力の基準電圧です。REF1112は-40℃~+85℃で仕様が規定され、-40℃~+125℃まで動作が拡張されています。
OPA349 および TLV240x 低消費電力オペアンプ、TLV349x マイクロパワー電圧コンパレータなど、テキサス・インスツルメンツの他の 1µA 部品を補完する製品です。