JAJSN21 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
REF20xx-Q1 の EN ピンが High になると、デバイスはアクティブ・モードになります。通常の動作では、デバイスはアクティブ・モードである必要があります。REF20xx-Q1 は、EN ピンを Low にすることで、低消費電力モードに設定できます。シャットダウン・モードでは、デバイスの出力が高インピーダンスになり、デバイスの静止電流が 5µA に減少します。ロジック High およびロジック Low 電圧レベルについては、セクション 7.5 を参照してください。