JAJSN21 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
ほとんどの単一電源システムでは、入力バイポーラ信号をバイアスするため、A/D コンバータ (ADC) 入力範囲の中間に、追加の安定した電圧が必要になります。REF20xx-Q1 の VREF および VBIAS 出力は、セクション 9.2 に示すのと同じバンドギャップ電圧から生成されます。したがって、両方の出力は -40℃~125℃の温度範囲にわたって精度 7ppm/℃ (最大値) で互いにトラッキングします。トラッキング誤差は、式 2 に示すボックス方式を使用して計算されます。

ここで

図 9-1 に、トラッキングの精度を示します。
図 9-1 VREF と VBIAS のトラッキングと温度との関係