JAJSN21 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
REF20xx-Q1 ファミリのリファレンスは、非常に低いドロップアウト電圧を特長としています。これらのリファレンスは、出力電圧をわずか 20mV 上回る電源で動作できます。負荷ありのリファレンス条件については、標準的なドロップアウト電圧と負荷プロットを図 11-1 に示します。0.1µF~10µF の範囲の電源バイパス・コンデンサを推奨します。