JAJSN21 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
このセクションで説明されている低ドリフト、双方向、単一電源、ローサイド、電流センシング・ソリューションでは、-2.5A~2.5A の負荷電流を正確に検出できます。出力の線形範囲は 250mV~2.75V です。正の電流は 1.5V~2.75V の出力電圧に対応する電流となり、 負の電流は 250mV~1.5V の出力電圧に対応する電流となります。差動アンプは INA240-Q1 電流シャント・モニタで、その電源電圧と基準電圧は低ドリフト REF2030-Q1 から供給されます。