JAJSN21 December   2021 REF20-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 代表的な特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 8.1 半田付けの熱による変動
    2. 8.2 長期安定性
    3. 8.3 熱によるヒステリシス
    4. 8.4 ノイズ特性
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 VREF と VBIAS のトラッキング
      2. 9.3.2 低温度ドリフト
      3. 9.3.3 負荷電流
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 ローサイド電流センシング・アプリケーション
        1. 10.2.1.1 設計要件
        2. 10.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 10.2.1.2.1 シャント抵抗
          2. 10.2.1.2.2 差動アンプ
          3. 10.2.1.2.3 基準電圧
          4. 10.2.1.2.4 誤差の計算
          5. 10.2.1.2.5 アプリケーション曲線
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 サポート・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 13.6 用語集
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = 25℃、IL = 0mA、VIN = 5V、(特に記述のない限り)。VREF と VBIAS の仕様は同じ。
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
精度とドリフト
出力電圧精度-0.05%0.05%
出力電圧の温度係数 (1) -40℃ ≤ TA ≤ 125℃ ±3 ±8 ppm/℃
温度範囲全体にわたる VREF と VBIAS のトラッキング(2)-40℃ ≤ TA ≤ 125℃±2±7ppm/℃
ラインおよび負荷のレギュレーション
ΔVO(ΔVI)ライン・レギュレーションVREF + 0.02V ≤ VIN ≤ 5.5V335ppm/V
ΔVO(ΔIL)負荷レギュレーションソース0mA ≤ IL ≤ 20mA、
VREF + 0.6V ≤ VIN ≤ 5.5V
820ppm/mA
シンク0mA ≤ IL ≤ –20mA、
VREF + 0.02V ≤ VIN ≤ 5.5V
820
電源
ICC電源電流アクティブ・モード360430µA
-40℃ ≤ TA ≤ 125℃460
シャットダウン・モード3.35
-40℃ ≤ TA ≤ 125℃9
イネーブル電圧デバイスはシャットダウン・モード (EN = 0)00.7V
デバイスはアクティブ・モード (EN = 1)VIN – 0.7VIN
ドロップアウト電圧1020mV
IL = 20mA600
ISC短絡電流50mA
tonターンオン時間0.1% セトリング、CL = 1µF500µs
ノイズ
低周波ノイズ (3)0.1Hz ≤ f ≤ 10Hz12ppmPP
出力電圧ノイズ密度f = 100Hz0.25ppm/√ Hz
容量性負荷
安定した出力コンデンサ範囲010µF
ヒステリシスと長期安定性
長期安定性 (4)0~1000 時間

25

ppm
出力電圧ヒステリシス (5)25℃、–40℃、125℃、25℃サイクル 160ppm
サイクル 235
温度ドリフトは、ボックス方式に従って規定されています。詳細については、「セクション 9.3」セクションを参照してください。
温度仕様範囲全体にわたる VREF および VBIAS のトラッキングについては、セクション 9.3 セクションで詳細に説明します。
ピーク・ツー・ピークのノイズ測定手順については、セクション 8.4 セクションで詳細に説明します。
長期安定性の測定手順については、セクション 8.2 セクションで詳細に説明します。
熱ヒステリシス測定の手順については、セクション 8.3 セクションで詳細に説明します。