JAJSN21 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
熱ヒステリシスは、実際のアプリケーションと同様に REF20xx-Q1 を PCB に半田付けして測定します。デバイスの熱ヒステリシスは、デバイスを 25℃で動作させ、指定された温度範囲内でデバイスのサイクルを実行してから 25℃に戻るときの、出力電圧の変化として定義されます。ヒステリシスは式 1 のように表すことができます。
ここで
図 8-5 および図 8-6 に、代表的な熱ヒステリシスの分布を示します。