JAJSN21 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーションの基準電圧には、以下の特徴が必要です。
この設計では、REF2030-Q1 を使用します。REF20xx-Q1 のトポロジは、セクション 9.2 に示されています。
REF2030-Q1 はデュアル出力なので、このアプリケーションに最適です。温度ドリフトは 8ppm/℃、初期精度は 0.05% であるため、
基準電圧からの誤差はこのアプリケーションでは最小限に抑えられます。さらに、 図 10-4 および図 10-5 に示すように、2 つの出力間のミスマッチは最小限であり、両方の出力は温度範囲全体にわたって非常に良好にトラッキングします。