JAJSN21 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、IL = 0mA、VIN = 5V 電源、CL = 0µF、2.5V 出力 (特に記述のない限り)
VREF 出力 |
VREF 出力 | IL = 20mA |
VREF 出力 | IL = -20mA |
VREF 出力 |
CL = 0µF |
CL = 1µF |
CL = 1µF | IL = ±1mA ステップ |
CL = 1µF | IL = ±20mA ステップ |
CL = 10µF |
VBIAS 出力 |
VREF 出力 |
-40℃ ≤ TA ≤ 125℃ | ||
-40℃ ≤ TA ≤ 125℃ |
-40℃ ≤ TA ≤ 125℃ |
VBIAS 出力 |
VBIAS 出力 | IL = 20mA |
VBIAS 出力 | IL = -20mA |
VBIAS 出力 |
CL = 10µF |
CL = 10µF |
CL = 10µF | IL = ±1mA ステップ |
CL = 10µF | IL = ±20mA ステップ |
CL = 1µF |
VREF 出力 |
VBIAS 出力 |