JAJSES6I March 2002 – July 2022 REF3012 , REF3020 , REF3025 , REF3030 , REF3033 , REF3040
PRODUCTION DATA
REF30xx ファミリのリファレンスは、非常に低いドロップアウト電圧を特長としています。これらのリファレンスは、出力電圧をわずか 50mV 上回る電源で動作できます。有負荷状態のリファレンスについては、最初のページのプロット (ドロップアウト電圧と負荷電流との関係) に、標準的なドロップアウト電圧と負荷との関係を示します。 電源バイパス・コンデンサは 0.47μF より大きいものを使用します。