JAJSES6I March 2002 – July 2022 REF3012 , REF3020 , REF3025 , REF3030 , REF3033 , REF3040
PRODUCTION DATA
低電位および高電位リファレンス電圧を必要とするアプリケーションでは、OPA703 と REF30xx を使用して ±5V 電源からデュアル電源のリファレンス電圧を供給できます。図 8-3 では、REF3025 を使用して ±2.5V の電源リファレンス電圧を供給しています。OPA703 はオフセット電圧が低くドリフトが小さいため、REF30xx の低ドリフト性能を補完し、分割電源アプリケーション向けの高精度ソリューションを実現します。