JAJSES6I March 2002 – July 2022 REF3012 , REF3020 , REF3025 , REF3030 , REF3033 , REF3040
PRODUCTION DATA
通常動作では、REF30xx は出力にコンデンサを必要としません。容量性負荷が接続されている場合、等価直列抵抗 (ESR) の小さいコンデンサと大きなキャパシタンスを使用するときは特に注意してください。低出力電圧デバイスでは、このことに特に注意が必要なため、REF3012 では 10μF 以下の低 ESR キャパシタンスを使用してください。図 9-1 は、REF30xx の動作に必要な標準的接続を示しています。電源バイパス・コンデンサには、常に 0.47μF を推奨します。