JAJSRL2B October 2023 – October 2025 RES11A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
RES11A-Q1 のレシオメトリック マッチングは、初期条件だけでなく、パラメータ ドリフトを考慮する場合にも利点があります。抵抗は、絶対項で個別に、一致項で相互に、レシオメトリックに考慮する必要があります。各抵抗の絶対温度係数は強い相関を示し、RIN1 の係数は RIN2 の係数と同等、RG1 の係数は RG2 の係数と同程度です。各 RG の絶対温度係数 (Ω/°C) は、同等の RIN と比べて約 Gnom 倍です。したがって、各抵抗の正規化された絶対温度係数 (ppm/°C) はおおよそ同じになります。
RES11A-Q1の抵抗はインターデジタル化されており、小さいフットプリントを占有します。そのため、デバイスのダイ温度は 4 つの各抵抗と実質的に共通です。温度が変化すると、各抵抗の温度上昇は同様の値になります。抵抗の温度係数は非常に類似しているため、RG とR IN の比は十分に維持されます。たとえば、RES11A40-Q1 の RIN または RG の標準的な絶対温度係数は約 18ppm/°C になります。レシオメトリックで考慮する場合、tD1 または tD2 の標準温度係数は±0.2ppm/°C、tM の温度係数は±0.05ppm/°C です。周囲温度、湿度、ヒートシンク、ボードの清潔さ、その他の関連要因は RES11A-Q1 のセトリング タイムに影響を及ぼす可能性があるため、検証試験は、厳格な基板クリーニング手順を使用して低湿度の環境で実施します。