JAJSH05E September 2001 – February 2019 RI-TRP-DR2B
PRODUCTION DATA.
以下のドキュメントには、RI-TRP-DR2B について記載されています。これらのドキュメントのコピーは、www.ti.comで入手できます。
ドキュメントの更新の通知を受け取る方法
ドキュメント更新の通知を、シリコンの正誤表も含めて受け取るには、ti.comでお使いの製品のフォルダへ移動します (たとえば、RI-TRP-DR2B)。右上の「アラートを受け取る」ボタンをクリックします。これによって登録が行われ、変更された製品情報の概要を毎週受け取ることができます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
ユーザー・ガイド
32mm のガラス・トランスポンダの使用法が解説されています。
TI の 32mm ガラス・トランスポンダは、各種のアプリケーションに使用可能な低周波 RFID システムの主要な部品となる製品であり、堅牢な防水トランスポンダを必要とするアプリケーションでは特に有用です。
TIRIS トランスポンダは、各種のアプリケーションに使用可能な低周波 RFID システムの主要な部品となる製品です。電磁気信号を使用してパッシブ (バッテリ不要の) デバイスを駆動したり、ID 番号をリーダー・ユニットに送信したり、デバイスに新しいデータをプログラムしたりします。このトランスポンダは、アンテナ、充電用コンデンサ、共振用コンデンサ、IC で構成されています。アンテナのインダクタンスとコンデンサは、高品質の共振回路を形成しています。
セレクション/ソリューション・ガイド
Texas Instruments Radio Frequency Identification Systems は RFID テクロノジの業界リーダーであり、 TI-RFid™タグ、TI-RFid スマート・ラベル、TI-RFid リーダー・システムの世界最大の統合メーカーです。10 億個を超える RFID タグを製造しており、ワールドワイドの広範な RFID アプリケーションで TI-RFid テクノロジが使用されています。TI は、RFID 技術の普及促進のため、ISO、ISO/IEC、ECMA International、ETSI などのさまざまな国際的規格団体および、米国内規格団体のメンバーとして積極的に活動しています。