製品詳細

Frequency range 134.2 kHz Standard TI protocol Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog Transmission principle HDX - FSK
Frequency range 134.2 kHz Standard TI protocol Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog Transmission principle HDX - FSK
XCEPT (TRP) See data sheet
  • 特許取得の半二重 (HDX) テクノロジによるクラス最高の性能
  • 特許取得済みのトランスポンダ・チューニングにより、安定した高い読み取りおよび書き込み性能を実現
  • MPT 1360 ビット・タイプ
  • ISO 11784 および ISO 11785 準拠
  • ほとんどの非金属材料への耐性
  • 特許取得の半二重 (HDX) テクノロジによるクラス最高の性能
  • 特許取得済みのトランスポンダ・チューニングにより、安定した高い読み取りおよび書き込み性能を実現
  • MPT 1360 ビット・タイプ
  • ISO 11784 および ISO 11785 準拠
  • ほとんどの非金属材料への耐性

TI の 32mm ガラス・トランスポンダは性能が優れており、134.2kHz の共振周波数で動作します。特定の製品は、ISO 11784 および ISO 11785 国際オープン規格に準拠しています。TI LF トランスポンダは、安定した読み書き性能を実現するため、TI の特許取得済みのチューニング・プロセスで製造されています。お客様が TI に期待している高い品質を提供するため、これらのトランスポンダは、完全な機能およびパラメータ・テストを出荷前に受けています。これらのトランスポンダはアクセス制御、車両識別、コンテナ追跡、資産管理、廃棄物管理、その他の広範なアプリケーションに適しています。

TI の 32mm ガラス・トランスポンダは性能が優れており、134.2kHz の共振周波数で動作します。特定の製品は、ISO 11784 および ISO 11785 国際オープン規格に準拠しています。TI LF トランスポンダは、安定した読み書き性能を実現するため、TI の特許取得済みのチューニング・プロセスで製造されています。お客様が TI に期待している高い品質を提供するため、これらのトランスポンダは、完全な機能およびパラメータ・テストを出荷前に受けています。これらのトランスポンダはアクセス制御、車両識別、コンテナ追跡、資産管理、廃棄物管理、その他の広範なアプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート RI-TRP-DR2B 32mm ガラス・トランスポンダ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 6月 5日
ユーザー・ガイド 32-mm Glass-Encapsulated Multipage Transponder Reference Guide (Rev. A) 2016年 6月 10日
ユーザー・ガイド 32 mm Glass Encapsulated Multipage Transponders (Rev. A) 2008年 2月 1日
ユーザー・ガイド Multipage, Selective-Addressable, Selective-Addressable (Secured) Transponders 1999年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
XCEPT (TRP)

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ