JAJSW06I July 1997 – January 2025 SN54AHC123A , SN74AHC123A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 3-1 SN54AHC123A J または W パッケージ、SN74AHC123A D、DB、DGV、N、または PW パッケージ、16 ピン CDIP、CFP、SOIC、SSOP、TVSOP、PDIP、または TSSOP (上面図)
図 3-2 SN54AHC123A FK パッケージ、20 ピン LCCC (上面図)| ピン | I/O1 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 1A | 1 | I | チャネル 1 立ち下がりエッジ トリガ入力 (1B = H の場合)。その他の入力方法では Low に保持します |
| 1B | 2 | I | チャネル 1 立ち上がりエッジ トリガ入力 (1A = L の場合)。その他の入力方法では High に保持します |
| 1 CLR | 3 | I | チャネル 1 の立ち上がりエッジ トリガ (1A = L および 1B = H の場合)。その他の入力方法では High に保持します。出力中に Low を駆動することで、パルス長を短く切ることができます |
| 1 Q | 4 | O | チャネル 1 反転出力 |
| 2Q | 5 | O | チャネル 2 出力 |
| 2Cext | 6 | — | チャネル 2 における外付けコンデンサの負の接続 |
| 2Rext/Cext | 7 | — | チャネル 2 の外付けコンデンサと抵抗接合部接続 |
| GND | 8 | — | グランド |
| 2 A | 9 | I | チャネル 2 立ち下がりエッジ トリガ入力 (2B = H の場合)。その他の入力方法では Low に保持します |
| 2B | 10 | I | チャネル 2 立ち上がりエッジ トリガ入力 (2A = L の場合)。その他の入力方法では High に保持します |
| 2 CLR | 11 | I | チャネル 2 の立ち上がりエッジ トリガ (2A = L および 2B = H の場合)。その他の入力方法では High に保持します。出力中に Low を駆動することで、パルス長を短く切ることができます |
| 2 Q | 12 | O | チャネル 2 反転出力 |
| 1Q | 13 | O | チャネル 1 出力 |
| 1Cext | 14 | — | チャネル 1 における外付けコンデンサの負の接続 |
| 1Rext/Cext | 15 | — | チャネル 1 の外付けコンデンサと抵抗接合部接続 |
| VCC | 16 | — | 電源 |