ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC マルチバイブレータ ワンショット

SN54AHC123A

アクティブ

デュアル、再トリガ可能、モノステーブル・マルチバイブレータ

製品詳細

Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family AHC Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 40 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Retriggerable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family AHC Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 40 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Retriggerable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Operating range 2V to 5.5V VCC
  • Schmitt-trigger circuitry on A, B, and CLR inputs for slow input transition rates
  • Edge triggered from active-high or active-low gated logic inputs
  • Retriggerable for very long output pulses
  • Overriding clear terminates output pulse
  • Glitch-free power-up reset on outputs
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • Operating range 2V to 5.5V VCC
  • Schmitt-trigger circuitry on A, B, and CLR inputs for slow input transition rates
  • Edge triggered from active-high or active-low gated logic inputs
  • Retriggerable for very long output pulses
  • Overriding clear terminates output pulse
  • Glitch-free power-up reset on outputs
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II

The ’AHC123A devices are dual retriggerable monostable multivibrators designed for 2V to 5.5V VCC operation.

The ’AHC123A devices are dual retriggerable monostable multivibrators designed for 2V to 5.5V VCC operation.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4AHC123A Dual Retriggerable Monostable Multivibrators データシート (Rev. I) PDF | HTML 2025年 1月 10日
* SMD SN54AHC123A SMD 5962-98608 2016年 6月 21日
アプリケーション・ノート Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A) PDF | HTML 2020年 3月 13日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
アプリケーション・ノート Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C) 2002年 12月 2日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
設計ガイド AHC/AHCT Designer's Guide February 2000 (Rev. D) 2000年 2月 24日
アプリケーション・ノート Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A) 1999年 9月 8日
製品概要 Military Advanced High-Speed CMOS Logic (AHC/AHCT) (Rev. C) 1998年 4月 1日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 16 Ultra Librarian
CFP (W) 16 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ