JAJSW06I July 1997 – January 2025 SN54AHC123A , SN74AHC123A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC(2) | 電源電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
| VI (3) | 入力電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
| VO (2) | High または Low 状態で印加される出力電圧範囲 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| VO (2) | 電源オフ状態で印加される出力電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
| IIK | 入力クランプ電流 | (VI < 0) | -20 | mA | |
| IOK | 出力クランプ電流 | (VO < 0 または VO > VCC) | ±20 | mA | |
| IO | 連続出力電流 | (VO = 0~VCC) | ±25 | mA | |
| VCC または GND を通過する連続電流 | ±50 | mA | |||
| Tstg | 保管温度範囲 | -65 | 150 | ℃ | |