JAJSW06I July 1997 – January 2025 SN54AHC123A , SN74AHC123A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’AHC123A デバイスは、2V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計された再トリガ可能なデュアル モノステーブル マルチバイブレータです。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AHC123A | DB (SSOP、16) | 6.50 mm × 7.8mm | 6.50 mm × 5.30mm |
| PW (TSSOP、16) | 5.00 mm × 6.4mm | 5.00 mm × 4.40mm | |
| DGV (TVSOP、16) | 3.60 mm × 6.4mm | 3.60 mm × 4.40mm | |
| N (PDIP、16) | 19.3 mm × 9.4mm | 19.3 mm × 6.35mm | |
| D (SOIC、16) | 9.00 mm × 6mm | 9.00 mm × 3.90mm |
各マルチバイブレータの論理図 (正論理)