JAJSW06I July   1997  – January 2025 SN54AHC123A , SN74AHC123A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  タイミング要件、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    7. 4.7  タイミング要件、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 4.8  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    9. 4.9  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    10. 4.10 動作特性
    11. 4.11 入力 / 出力タイミング図
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 使用上の注意
      2. 7.1.2 出力パルス持続時間
      3. 7.1.3 パワーダウンに関する検討事項
      4. 7.1.4 データの再トリガ
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|16
  • J|16
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

タイミング要件、VCC = 5 V ± 0.5 V

自由気流での推奨動作温度範囲内、VCC = 5 V±0.5 V (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)
テスト条件 TA = 25℃ SN54AHC123A SN74AHC123A 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
tw パルス幅 CLR 5 5 5 ns
A または B トリガ 5 5 5
trr パルス再トリガ時間 Rext = 1kΩ、Cext = 100pF (1) 59 (1) (1) ns
Rext = 1kΩ、Cext = 0.01μF (1) 1.5 (1) (1) μs
「アプリケーション情報」セクションでデータの再トリガを参照してください。