JAJSW06I July   1997  – January 2025 SN54AHC123A , SN74AHC123A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  タイミング要件、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    7. 4.7  タイミング要件、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 4.8  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    9. 4.9  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    10. 4.10 動作特性
    11. 4.11 入力 / 出力タイミング図
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 使用上の注意
      2. 7.1.2 出力パルス持続時間
      3. 7.1.3 パワーダウンに関する検討事項
      4. 7.1.4 データの再トリガ
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|16
  • J|16
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ SN54AHC123A SN74AHC123A 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VOH IOH = -50mA 2 V 1.9 2 1.9 1.9 V
3 V 2.9 3 2.9 2.9
4.5 V 4.4 4.5 4.4 4.4
IOH = -4mA 3 V 2.58 2.48 2.48
IOH = -8mA 4.5 V 3.94 3.8 3.8
VOL IOL = 50mA 2 V 0.1 0.1 0.1 V
3 V 0.1 0.1 0.1
4.5 V 0.1 0.1 0.1
IOL = 4mA 3 V 0.36 0.5 0.44
IOL = 8mA 4.5 V 0.36 0.5 0.44
II Rext/Cext (2) VI = VCC または GND 5.5 V ±0.25 ±2.5 ±2.5 μA
A、B、および CLR VI = VCC または GND 0V~5.5V ±0.1 ±1(1) ±1
ICC 静止時 VI = VCC または GND、IO = 0 5.5 V 4 40 40 μA
ICC アクティブ状態 (回路ごと) VI = VCC または GND、Rext/Cext = 0.5V CC 3 V 160 250 280 280 μA
4.5 V 280 500 650 650
5.5 V 360 750 975 975
Ci VI = VCC または GND 5 V 1.9 10 10 pF
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、VCC = 0V で出荷時のテストは行っていません。
このテストは、端子が OFF 状態のときに実行します。