JAJSUA2N December   1995  – July 2024 SN54AHC138 , SN74AHC138

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性:VCC = 3.3V ± 0.3V
    6. 4.6 スイッチング特性:VCC = 5V ± 0.5V
    7. 4.7 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能表
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|16
  • J|16
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

SN54AHC138 SN74AHC138 D、DB、DGV、N、NS、または PW パッケージ、16 ピン SOIC、SSOP、TVSOP、PDIP、SOP、または TSSOP(上面図)図 3-1 D、DB、DGV、N、NS、または PW パッケージ、16 ピン SOIC、SSOP、TVSOP、PDIP、SOP、または TSSOP
(上面図)
SN54AHC138 SN74AHC138 RGY パッケージ、16 ピン VQFN(上面図)図 3-2 RGY パッケージ、
16 ピン VQFN
(上面図)
SN54AHC138 SN74AHC138 FK パッケージ、20 ピン LCCC(上面図)
NC:内部接続なし
図 3-3 FK パッケージ、
20 ピン LCCC
(上面図)
表 3-1 ピンの機能
ピン 種類 (1) 説明
名称 番号
A0 1 I アドレス選択 0
A1 2 I アドレス選択 1
A2 3 I アドレス選択 2
G0 4 I 出力ストローブ 0、アクティブ Low
G1 5 I 出力ストローブ 1、アクティブ Low
G2 6 I 出力ストローブ 2
Y7 7 O 出力 7
GND 8 G グランド
Y6 9 O 出力 6
Y5 10 O 出力 5
Y4 11 O 出力 4
Y3 12 O 出力 3
Y2 13 O 出力 2
Y1 14 O 出力 1
Y0 15 O 出力 0
VCC 16 P 正電源
放熱パッド(2) サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。
信号タイプ:I:入力、O:出力、I/O:入力または出力、P:電源、G = グランド。
WBQB パッケージのみ。