JAJSQN8R December   1995  – February 2024 SN54AHCT125 , SN74AHCT125

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成と機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件 #GUID-C584B3C3-85AF-4F58-8781-0C1F02DBE148/SCLS2644195
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 スイッチング特性
    6. 5.6 ノイズ特性
    7. 5.7 動作特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • J|14
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ SN54AHCT125 SN74AHCT125 単位
最小値 代表値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VOH IOH = -50μA 4.5V 4.4 4.5 4.4 4.4 V
IOH = -8mA 3.94 3.8 3.8
VOL IOL = 50μA 4.5V 0.1 0.1 0.1 V
IOL = 8mA 0.36 0.44 0.44
II VI = 5.5V または GND 0V~
5.5V
±0.1 ±1(1) ±1 μA
IOZ VO = VCC または GND 5.5V ±0.25 ±2.5 ±2.5 μA
ICC VI = VCC または GND、 IO = 0 5.5V 2 20 20 μA
ΔICC(2) 1 つの入力は 3.4V、
その他の入力は VCC または GND
5.5V 1.35 1.5 1.5 mA
Ci VI = VCC または GND 5V 4 10 10 pF
CO VO = VCC または GND 5V 15 pF
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、VCC = 0V で出荷時のテストは行っていません。
これは、0V や VCC ではなく、規定された TTL 電圧レベルのいずれかにおける各入力の電源電流の増加量です。