JAJSQN8R December 1995 – February 2024 SN54AHCT125 , SN74AHCT125
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHTC125 デバイスには、4 つのバス・バッファ・ゲートが搭載されています。各ゲートは、それぞれの出力イネーブル・ピンから個別に制御することも、まとめて結線して同時に制御することもできます。これにより、1 つのデバイスから最大 4 つの異なるラインを制御できます。多くの場合、マイクロコントローラは 1 つのピンに対して複数の機能オプションを備えています。GPIO ピンを使用して特定のバッファをイネーブルすることで、SNx4AHCT125 はマルチプレクサとして機能し、マイクロコントローラで選択されているピンの機能に応じて特定のデータ・ラインを選択できます。同時に、選択されていないラインがピンから分離されます。