JAJSQG1R December 1995 – October 2023 SN54AHCT74 , SN74AHCT74
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷 容量 | TA = 25℃ | TA = -55℃~125℃ | TA = -40℃~85℃ | TA = -40℃~125℃ | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 | |||||||||||||
SN54AHCT74 | SN54AHCT74 | SN54AHCT74 | |||||||||||
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
fmax | CL = 15pF | 100(1) | 160(1) | 90 | 80 | 80 | ns | ||||||
CL = 50pF | 80 | 140 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
tPLH | PRE または CLR | Q または Q | CL = 15pF | 7.6(1) | 10.4(1) | 1(1) | 12(1) | 1 | 12 | 1 | 12 | ns | |
tPHL | 7.6(1) | 10.4(1) | 1(1) | 12(1) | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||
tPLH | CLK | Q または Q | CL = 15pF | 5.8(1) | 7.8(1) | 1(1) | 9(1) | 1 | 9 | 1 | 9.0 | ns | |
tPHL | 5.8(1) | 7.8(1) | 1(1) | 9(1) | 1 | 9 | 1 | 9.0 | |||||
tPLH | PRE または CLR | Q または Q | CL = 50pF | 8.1 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns | |
tPHL | 8.1 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||
tPLH | CLK | Q または Q | CL = 50pF | 6.3 | 8.8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | ns | |
tPHL | 6.3 | 8.8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |