JAJSQG1R December 1995 – October 2023 SN54AHCT74 , SN74AHCT74
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 (1) | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | SN74AHCT74 | SN54AHCT74 | ||||
D、DB、DGV、 N、NS、PW |
RGY、 BQA |
J、W | FK | |||
1CLR | 1 | 1 | 1 | 2 | I | 1A 入力 |
1D | 2 | 2 | 2 | 3 | I | 1B 入力 |
1CLK | 3 | 3 | 3 | 4 | O | 1Y 出力 |
1PRE | 4 | 4 | 4 | 6 | I | 2A 入力 |
1Q | 5 | 5 | 5 | 8 | I | 2B 入力 |
1Q | 6 | 6 | 6 | 9 | O | 2Y 出力 |
2Q | 8 | 8 | 8 | 12 | O | 3Y 出力 |
2Q | 9 | 9 | 9 | 13 | I | 3A 入力 |
2PRE | 10 | 10 | 10 | 14 | I | 3B 入力 |
2CLK | 11 | 11 | 11 | 16 | O | 4Y 出力 |
2D | 12 | 12 | 12 | 18 | I | 4A 入力 |
2CLR | 13 | 13 | 13 | 19 | I | 4B 入力 |
GND | 7 | 7 | 7 | 10 | — | グランド・ピン |
NC | — | — | — | 1、5、7、 11、15、17 |
— | 非接続 |
VCC | 14 | 14 | 14 | 20 | — | パワー・ピン |
サーマル・パッド | — | PAD | — | — | — | サーマル・パッド |