デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのデバイスはイネーブル入力付きポジティブ・エッジ・トリガ・オクタル D タイプ・フリップ・フロップです。’HC377 デバイスは ’HC273 デバイスと似ていますが、共通クリアの代わりにラッチ付きクロック・イネーブル (CLKEN) 入力を備えています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC377DW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
SN74HC377N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
SN74HC377NS | SO (20) | 15.00mm × 5.30mm |
SN54HC377J | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
SNJ54HC377FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
Changes from Revision C (January 2022) to Revision D (May 2022)
Changes from Revision B (January 2003) to Revision C (January 2022)