JAJSNU5D January 1996 – May 2022 SN54HC377 , SN74HC377
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC (V) | TA = 25°C | SN54HC377 | SN74HC377 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
fmax | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | MHz | |||||
4.5 | 25 | 54 | 16 | 20 | |||||||
6 | 29 | 64 | 19 | 23 | |||||||
tpd | CLK | Any | 2 | 56 | 160 | 240 | 200 | ns | |||
4.5 | 15 | 32 | 48 | 40 | |||||||
6 | 12 | 27 | 41 | 34 | |||||||
tt | Any | 2 | 38 | 75 | 110 | 95 | ns | ||||
4.5 | 8 | 15 | 22 | 19 | |||||||
6 | 6 | 13 | 19 | 16 |