JAJSON1H March 2003 – August 2023 SN54HCT244 , SN74HCT244
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
VIH | High-level input voltage | VCC = 4.5 V to 5.5 V | 2 | V | ||
VIL | Low-level input voltage | VCC = 4.5 V to 5.5 V | 0.8 | V | ||
VI | Input voltage | 0 | VCC | V | ||
VO | Output voltage | 0 | VCC | V | ||
∆t/∆v | Input transition rise and fall time | 500 | ns | |||
TA | Operating free-air temperature | SN54HCT244 | –55 | 125 | °C | |
SN74HCT244(2) | –40 | 85 | ||||
–40 | 125 |